??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
LS_GEV_620K
LS-GEV 620K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
757099
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LS-GEV 620K
EAN
4047526117887
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
620 mm
RADBREITE
Radbreite
200 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
4540 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
710 mm
PLATTE
Plattengröße
255 x 200 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
160.500 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
anthrazit
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
65 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Download CAD models
Previews