9910540
Turck
Sensors
temperature20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/temperature20sensors/9910540.prj},{NB=9910540},{BMENB=9910540},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/07/ca/9910540.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/07/ca/9910540.png},{DESCSHORT=Temperature Detection, With Current Output},{DESCLONG=Temperature Detection, With Current Output, Operating voltage 5.5…32 VDC, Immersion sensor, Miniature design, Analog output 4…20 mA, Factory setting -50…50 °C (other settings on request), Compression fitting process connection, Bendable probe (min. bending radius: 3x outer diameter; excluding 30-mm probe tip)},{EAN=4047101249460},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=TTM050C-203A-CF-LI6-H1140-L150-50/50°C},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/9910540}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
9910540
DESCSHORT
Short Description
Temperature Detection, With Current Output
DESCLONG
Long Description
Temperature Detection, With Current Output, Operating voltage 5.5…32 VDC, Immersion sensor, Miniature design, Analog output 4…20 mA, Factory setting -50…50 °C (other settings on request), Compression fitting process connection, Bendable probe (min. bending radius: 3x outer diameter; excluding 30-mm probe tip)
EAN
4047101249460
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TTM050C-203A-CF-LI6-H1140-L150-50/50°C
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기