您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
IMS 380022790 / INTERIOR TRIM CLIP POM NATURAL
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D12 Interior trim clip
Powered by
CAD模型選擇
{ims_verbindungstechnik/d/d12_innenverkleidungsclip/d12_01_form_1.prj},{NB=IMS 380022790INTERIOR TRIM CLIP POM NATURAL(7.90.88)},{V=14},{CNSORDERNO=380022790},{FORM=d1201_form1.jpg},{ARTCODE=INNENVERKLEIDUNGSCLIP POM FARBLOS},{BL=7.90},{BLX=[7.90:8.00]},{BL2=-},{BD=0.88},{BDX=[0.88:1.00]},{A=13.00},{B=6.00},{C=2.50},{D=18.00},{E=13.20},{CNSMASSEXACT=0.63},{CNSMATNO=KUNSTSTOFF},{CNSMAT=POM},{FARBE=N},{BLX2=-},{CNSORDERNOOLD=38022790}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Art.-Nr.
380022790
380022790
FORM
Form
ARTCODE
Artikel code
INTERIOR TRIM CLIP POM NATURAL
INTERIOR TRIM CLIP POM NATURAL
BL
Hole size
mm
Enter value for BL
Hole size
mm
cm
inch
ft
確定
BLX
Hole size
[7.90:8.00]
[7.90:8.00]
mm
BD
Thickness
mm
Enter value for BD
Thickness
mm
cm
inch
ft
確定
BDX
Thickness
[0.88:1.00]
[0.88:1.00]
mm
A
13.00
13.00
mm
B
6.00
6.00
mm
C
2.50
2.50
mm
D
18.00
18.00
mm
E
13.20
13.20
mm
CNSMASSEXACT
Net weight
0.63
0.63
g
CNSMATNO
Material number
Plastic
CNSMAT
Material
POM
POM
FARBE
Color
N
N
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸