??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BS
ボディサイズ
17 : 170 (W) x 107 (H) mm
LD
リード相当
40 : 40 mm
SL
ストローク
mm
POS
スライダ位置
mm
Enter value for POS
スライダ位置
mm
cm
inch
ft
MMPOS
モータ取付方向
MMS
モータ仕様
MS
モータサイズ
4 : 400 W W
BT
ベルトタイプ
OS
原点センサ
LS
リミットセンサ
OPT
オプション 1
OPT2
オプション 2
INFOTEXT
製品情報
製品情報
L
516 mm
A
50 mm
M
1 mm
N
6 mm
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報