??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikelnummer
510516
LODLEVEL
FN
FN5138
TYP
Type
F4
MARKE
Marke
FISCHER SAMONTEC
LM
Lief.Mat
77613
MKT
Materialkurztext
FI 77613 SM DeAbhän St znb,LRBN,50
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER SaMontec Deckenabhänger LRBN
LTEXT2
Langtext 2
Stahl verzinkt blau
LTEXT3
Langtext 3
-
LTEXT4
Langtext 4
LRB N (77613)
A1
24 mm
A2
8.5 mm
B
35 mm
D1
11.5 mm
D2
5 mm
G
Gewinde
M8/M10 mm
Download CAD models
Previews
3D
Dimension