피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
VSNPM-44R4R-3-2
CKD
진공 시스템 장비
진공 펌프 시스템
진공 전환 유닛 (10.3mm 폭) VSNP・VSNPM
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_pump_system/vsnp_vsnpm/vsnpm_asmtab.prj},{NB=VSNPM-44R4R-3-2},{MODEL=VSNPM},{VV=4},{PV=4R},{PS=4R},{SVV=3 : 24 VDC},{MS=2},{VPSS=},{PPATH=../../vacuum_ejector_vacuum_unit/vsn_vsnm/parts/vsnm_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
기종 형번
VSNPM
VV
Vacuum port (V)
4 : φ4원터치 스트레이트 피팅
4L : φ4 원터치 엘보 피팅
4 : φ4원터치 스트레이트 피팅
4L : φ4 원터치 엘보 피팅
PV
Vaccum supply port(PV)
4R : 4R
6R : 6R
8R : 8R
4LR : 4LR
6LR : 6LR
8LR : 8LR
4 : 4
6 : 6
8 : 8
4L : 4L
6L : 6L
8L : 8L
4H : 4H
6H : 6H
8H : 8H
4LH : 4LH
6LH : 6LH
8LH : 8LH
4R : 4R
6R : 6R
8R : 8R
4LR : 4LR
6LR : 6LR
8LR : 8LR
4 : 4
6 : 6
8 : 8
4L : 4L
6L : 6L
8L : 8L
4H : 4H
6H : 6H
8H : 8H
4LH : 4LH
6LH : 6LH
8LH : 8LH
PS
Vaccum burst air supply port(PS)
4R : 4R
6R : 6R
8R : 8R
4LR : 4LR
6LR : 6LR
8LR : 8LR
4 : 4
6 : 6
8 : 8
4L : 4L
6L : 6L
8L : 8L
4H : 4H
6H : 6H
8H : 8H
4LH : 4LH
6LH : 6LH
8LH : 8LH
N : N
4R : 4R
6R : 6R
8R : 8R
4LR : 4LR
6LR : 6LR
8LR : 8LR
4 : 4
6 : 6
8 : 8
4L : 4L
6L : 6L
8L : 8L
4H : 4H
6H : 6H
8H : 8H
4LH : 4LH
6LH : 6LH
8LH : 8LH
N : N
MS
매니폴드연 수
2 : 2연
3 : 3연
4 : 4연
5 : 5연
6 : 6연
7 : 7연
8 : 8연
9 : 9연
10 : 10연
2 : 2연
3 : 3연
4 : 4연
5 : 5연
6 : 6연
7 : 7연
8 : 8연
9 : 9연
10 : 10연
VPSS
Vacuum pressure switch specifications
기호 없음 : 진공용 압력 스위치 없음
V1C0 : Negative pressure analog output/connector lead wire 500 mm
V1C1 : Negative pressure analog output/connector lead wire 1000 mm
V1C2 : Negative pressure analog output/connector lead wire 2000 mm
V1C3 : Negative pressure analog output/connector lead wire 3000 mm
V2C0 : Separated LED display + (-ve) press analog output/connector lead wire 500 mm
V2C1 : Separated LED display + (-ve) press analog output/connector lead wire 1000 mm
V2C2 : Separated LED display + (-ve) press analog output/connector lead wire 2000 mm
V2C3 : Separated LED display + (-ve) press analog output/connector lead wire 3000 mm
R1 : 연성압용 아날로그 출력・그로밋 리드선3000mm
R2 : 분리형 LED 표시기+연성압용 아날로그 출력・그로밋 리드선 3000mm
기호 없음 : 진공용 압력 스위치 없음
V1C0 : Negative pressure analog output/connector lead wire 500 mm
V1C1 : Negative pressure analog output/connector lead wire 1000 mm
V1C2 : Negative pressure analog output/connector lead wire 2000 mm
V1C3 : Negative pressure analog output/connector lead wire 3000 mm
V2C0 : Separated LED display + (-ve) press analog output/connector lead wire 500 mm
V2C1 : Separated LED display + (-ve) press analog output/connector lead wire 1000 mm
V2C2 : Separated LED display + (-ve) press analog output/connector lead wire 2000 mm
V2C3 : Separated LED display + (-ve) press analog output/connector lead wire 3000 mm
R1 : 연성압용 아날로그 출력・그로밋 리드선3000mm
R2 : 분리형 LED 표시기+연성압용 아날로그 출력・그로밋 리드선 3000mm
INFOTEXT
제품정보
제품정보
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도