??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
OS120023
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Capteur optique, barrage émetteur, M12x1 66lang, Sn : 15m, 15-30V DC, connecteur M12 à 3 points, IP67, VA, lumière infrarouge
DESCLONG
Langbeschreibung
Les capteurs optiques fonctionnent sans contact. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (p. ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Leur fonctionnement de base repose sur l'émission et la réception de lumière. On distingue trois variantes : 1. la barrière unidirectionnelle se compose de deux appareils distincts, un émetteur et un récepteur, qui sont alignés l'un sur l'autre. Lorsque le faisceau lumineux est interrompu entre les deux appareils, la sortie de commutation intégrée au récepteur change d'état. 2) Dans le cas du système réflex, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi sur le récepteur par un réflecteur qui doit être monté en face. Dès que le faisceau lumineux est interrompu, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état. 3) Dans le cas de la cellule photoélectrique, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi par l'objet à détecter. Dès que le récepteur détecte la lumière réfléchie, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
OS120023
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Barrière unidirectionnelle Émetteur
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M12
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Cylindre, filetage
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Particularités
avec entrée de test
ARDTEOP_LICHTART
Type de lumière
Lumière infrarouge
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Forme du faisceau lumineux
Point
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Contenu de la livraison
Émetteur
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
VA
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimension du filetage
M12
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longueur du filetage
40mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
1mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
30mA
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMSENDER
Émetteur de courant à vide
30mA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
66mm
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
3
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEIT
Résistance aux chocs
30g
ARDTEME_SCHWINGUNGSFESTIGKEIT
Résistance aux vibrations
55Hz
ARDTEEL_TAKTFREQUENZDESSENDERS
Fréquence d'horloge de l'émetteur
11,7kHz
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Longueur d'onde du capteur
880nm
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Angle d'ouverture
20°
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
15 - 30
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distance de commutation
0 - 15 000
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-20 - 60
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques