??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Überlastrelaismodul, verwendbar für: PKE12, PKE32, PKE65 mit XTUA-Auslöseblock ab Release 04
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.07900 kg
ECLASS_13_0
Überlastrelais elektronisch [AKF076019]
ETIM_9_0
Überlastrelais elektronisch [EC001080]
EF000003
Montageart
Direktanbau
EF006819
Anschlussart Hauptstromkreis
sonstige
EF008211
Einstellbarer Strombereich
0 - 0 A
EF003292
Externe Stromversorgung erforderlich
false
EF003978
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
V
EF003979
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
0 - 0 V
EF003980
Bemessungssteuerspeisespannung DC
V
EF008242
Spannungsart zur Betätigung
EF001377
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
1
EF001376
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
1
EF003531
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
EF005294
Spannungsart der Betriebsspannung
EF008206
Betriebsspannung AC 50 Hz
V
EF008207
Betriebsspannung AC 60 Hz
- V
EF008208
Betriebsspannung DC
V
EF006706
Bemessungsschaltstrom
1.5 A
EF006668
Auslöseklasse
sonstige
EF011941
Reset-Funktion automatisch
true
EF011940
Reset-Funktion Eingang
false
EF011942
Reset-Funktion Taster
true
EF000008
Breite
105 mm
EF000040
Höhe
50 mm
EF000049
Tiefe
105 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten