??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CM
链条型号
SERIES
系列
HF880TAB 系列
PN
产品名称
π导侧弯链附橡胶
MATERIAL
材质
咖啡色聚乙烯(POM),使用温度-30°C~+90°C
PM
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
W
mm
D
间距
39.5
A
相对位置
SBR
侧弯半径
500.0
WL
工作载荷
2000
WEIGHT
重量
kg/m
P
38.1 mm
M
43.0 mm
C
62.0 mm
L
7.60 mm
H
20.00 mm
E
7.0 mm
B
12.00 mm
T
4 mm
S
3.60 mm
V
16.00 mm
Z
30.00 mm
RD
40.00 mm
GC
44.50 mm
下载CAD模型
预览