??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Наружные датчики движения
PRODB
Описание изделия
BP
Особенные функции
Установка цоколя одной рукой. Переключение с прохождением через нуль.
BS
Интерфейс пользователя
Pегулятора
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
Структура
MONORT
Место монтажа
Стена
L
Длина
mm
B
Ширина
55 mm
H
Высота/глубина
66 mm
GEW
Масса
g
FAR
Цвет
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный поликарбонат
IP
Степень защиты
IP44
SK
Класс защиты
II
RLUFT
Относительная влажность воздуха
5-95 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-20 ...+40 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Ток включения
40 A / 20 ms
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
mm²
LEISTA
Потребляемая мощность
0.5 W
ERFWIN
Угол обнаружения
180°, с горизонтальным и вертикальным вращением +/- 30°
ERFQUE
диапазоном обнаружения поперек
Ø 20 m
ERFFRO
диапазоном обнаружения Фронтально
Ø 10 m
ERFBER
Угол охвата
до 157
MONHH
Принят. Высота монтажа
2.5 m
MAXHH
макс. Высота монтажа
3 m
HELLW
Яркость
5–1000 lx
ALIK
Кол-во каналов освещения
1
ULAND
Страна происхождения
CN
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EM10055096
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EM10055096
CLASS
Класс продукции ETIM 8.0
EF003808
Функция диммирования с механизмом диммера
EF005624
Функция тревожного оповещения
EF000124
Тип подключения
EF003429
Регулировка порога срабатывания по чувствительности
EF003814MAX
Порог срабатывания по освещённости - max
lx
EF003814MIN
Порог срабатывания по освещённости - min
lx
EF007575
Регулируемая ответная яркость
EF023790
Антибактериальное
EF009568
Количество зон коммутации
EF000010
Исполнение
EF006569
Исполнение поверхности
EF000008
Ширина
mm
EF003843
Поле регистрации в диаметре на полу
m
EF006582MAX
Угол обнаружения по горизонтали - max
°
EF006582MIN
Угол обнаружения по горизонтали - min
°
EF003848
Возможно дистанционное управление
EF000416MAX
Частота - max
Hz
EF000416MIN
Частота - min
Hz
EF003832
Предназначен для нагрузки по току
EF021180
Предназначен для потолочного монтажа
EF000664
Подходит для монтажа на стену
EF001198
Подходит для беспроводной передачи
EF003858
HVAC/климат-контроль
EF000025
Не содержит (без) галогенов
EF000040
Высота
mm
EF011072
IFTTT support available
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
EF014926
Compatible with Google Assistant
EF003863
Постоянная регулировка освещения
EF006590
Макс. продолжительность включения
min
EF001732
Макс. пусковой ток
A
EF001322
Макс. дальность действия спереди
m
EF001323
Макс. дальность действия на одну сторону
m
EF015953
Max. switching power LED
W
EF001503
Макс. разрывная мощность
W
EF006589
Мин. продолжительность включения
s
EF009569
С интерфейсом DALI
EF000483
С дистанционным управлением
EF003890
С сигнальным устройством
EF000002
Номинальное напряжение
V
EF008011
Оптимальная высота установки
m
EF004101
Угол сканирования
°
EF009566MAX
Регулировка наклона датчика по горизонтали - max
°
EF009566MIN
Регулировка наклона датчика по горизонтали - min
°
EF009567MAX
Регулировка наклона датчика по вертикали - max
°
EF009567MIN
Регулировка наклона датчика по вертикали - min
°
EF020270
Тип датчика
EF000187
Тип напряжения
EF003898
Функция определения оптимального значения яркости
EF001731MAX
Температура - max
°C
EF001731MIN
Температура - min
°C
EF000049
Глубина
mm
EF006311
Зона (коридор) для животных
EF006243
прозрачный
EF000147
Защита от подкрадывания (заднее поле наблюдения)
EF003904
Возможность подключения в сеть
EF002169
Материал
EF001257
Качество материала
EF003920
Принудительное отключение
EF011991
Принудительное включение
EF001099
Шунтирующий переключатель
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры