??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Потолочный датчик присутствия
PRODB
Описание изделия
BP
Особенные функции
Поддержание постоянного уровня освещенности в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света. Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pen и приложения ESY.
BS
Интерфейс пользователя
STEUSYS
Система управления
DALI
MONART
Тип монтажа
MONORT
Место монтажа
Потолок
H
Высота/глубина
mm
DIA
Диаметр
108 mm
GEW
Масса
g
ET
Глубина монтажа
24 mm
ELOCH
Размеры монтажного отверстия
mm
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
mm²
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный поликарбонат
IP
Степень защиты
SK
Класс защиты
II
RLUFT
Относительная влажность воздуха
10-90 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-25 ...+50 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
230 V AC / 50 Hz
AUSSTR
Выходной ток
100 mA
LEISTA
Потребляемая мощность
0.6 W
ERFWIN
Угол обнаружения
360°
ERFQUE
диапазоном обнаружения поперек
m
ERFFRO
диапазоном обнаружения Фронтально
m
ERFPR
Угол охвата, диапазон обнаружения
m
ERFBER
Угол охвата
MONHH
Принят. Высота монтажа
3 m
MAXHH
макс. Высота монтажа
5 m
HELLW
Яркость
5–1000 lx
ALIK
Кол-во каналов освещения
2
AHLK
Кол-во каналов ОВК
2
TEBEL
Кнопочный вход освещение
2
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EP10427442
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EP10427442
LDT
CLASS
Класс продукции ETIM 8.0
EF003808
Функция диммирования с механизмом диммера
EF005624
Функция тревожного оповещения
EF000124
Тип подключения
EF003429
Регулировка порога срабатывания по чувствительности
EF003814MAX
Порог срабатывания по освещённости - max
lx
EF003814MIN
Порог срабатывания по освещённости - min
lx
EF007575
Регулируемая ответная яркость
EF023790
Антибактериальное
EF009568
Количество зон коммутации
EF000010
Исполнение
EF006569
Исполнение поверхности
EF000551
Диаметр
mm
EF000943
Монтажный диаметр
mm
EF000218
Глубина монтажа
mm
EF003843
Поле регистрации в диаметре на полу
m
EF006582MAX
Угол обнаружения по горизонтали - max
°
EF006582MIN
Угол обнаружения по горизонтали - min
°
EF003848
Возможно дистанционное управление
EF000416MAX
Частота - max
Hz
EF000416MIN
Частота - min
Hz
EF003832
Предназначен для нагрузки по току
EF021180
Предназначен для потолочного монтажа
EF000664
Подходит для монтажа на стену
EF001198
Подходит для беспроводной передачи
EF003858
HVAC/климат-контроль
EF000025
Не содержит (без) галогенов
EF011072
IFTTT support available
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
EF014926
Compatible with Google Assistant
EF003863
Постоянная регулировка освещения
EF006590
Макс. продолжительность включения
min
EF012569
Макс. радиус присутствия
EF001322
Макс. дальность действия спереди
m
EF001323
Макс. дальность действия на одну сторону
m
EF001503
Макс. разрывная мощность
W
EF006589
Мин. продолжительность включения
s
EF012278
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки
mm
EF009569
С интерфейсом DALI
EF000483
С дистанционным управлением
EF003890
С сигнальным устройством
EF000002
Номинальное напряжение
V
EF008011
Оптимальная высота установки
m
EF003882
Цвет по RAL
EF004101
Угол сканирования
°
EF009566MAX
Регулировка наклона датчика по горизонтали - max
°
EF009566MIN
Регулировка наклона датчика по горизонтали - min
°
EF009567MAX
Регулировка наклона датчика по вертикали - max
°
EF009567MIN
Регулировка наклона датчика по вертикали - min
°
EF020270
Тип датчика
EF000187
Тип напряжения
EF003898
Функция определения оптимального значения яркости
EF001731MAX
Температура - max
°C
EF001731MIN
Температура - min
°C
EF000049
Глубина
mm
EF006311
Зона (коридор) для животных
EF006243
прозрачный
EF000147
Защита от подкрадывания (заднее поле наблюдения)
EF003904
Возможность подключения в сеть
EF002169
Материал
EF001257
Качество материала
EF003920
Принудительное отключение
EF011991
Принудительное включение
EF001099
Шунтирующий переключатель
EF000259
Количество каналов
EF001500
Радиочастотная шина передачи данных
EF001499
Шина передачи данных KNX
EF008855
Шина передачи данных KNX радио
EF003831
Шина передачи данных LON
EF001501
Шина передачи данных по силовым проводам
EF000139
Защитное покрытие поверхности
EF003811
Другие шинные системы
EF007667
Самообучающаяся функция задержки выключения
EF004530
Переключатель режимов работы
EF016048
DALI-2 certified
EF006581MAX
Угол обнаружения по вертикали - max
°
EF006581MIN
Угол обнаружения по вертикали - min
°
EF009466
Двунаправленная радиосвязь
EF001504
Устройство подключения к шине в комплекте
EF000194
Время задержки выключения
s
EF001732
Макс. пусковой ток
A
EF015953
Max. switching power LED
W
EF011992
Мин. пусковой ток
A
EF001098
Ступенчатый мониторинг
EF001992
Количество цифров. входов
EF001313
Разрывная мощность
W
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры