??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Потолочный датчик присутствия
PRODB
Описание изделия
BP
Особенные функции
Поддержание постоянного уровня освещенности в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света. Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pen и приложения ESY.
BS
Интерфейс пользователя
ИК-пульта ДУ, DALI-Bus
STEUSYS
Система управления
DALI
MONART
Тип монтажа
Скрытый монтаж / приборная коробка Ø 68 mm
MONORT
Место монтажа
Потолок
L
Длина
mm
B
Ширина
mm
H
Высота/глубина
30 mm
DIA
Диаметр
mm
GEW
Масса
g
ET
Глубина монтажа
24 mm
ELOCH
Размеры монтажного отверстия
60 mm
FAR
Цвет
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный поликарбонат
IP
Степень защиты
IP20
SK
Класс защиты
III
RLUFT
Относительная влажность воздуха
10-90 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
0 ...+50 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Потребляемая мощность
0.3 W
ERFWIN
Угол обнаружения
360°
ERFQUE
диапазоном обнаружения поперек
Ø 8 m
ERFFRO
диапазоном обнаружения Фронтально
Ø 6 m
ERFPR
Угол охвата, диапазон обнаружения
Ø 4 m
ERFBER
Угол охвата
до 50
MONHH
Принят. Высота монтажа
2 m
MAXHH
макс. Высота монтажа
5 m
HELLW
Яркость
3–1000 lx
ALIK
Кол-во каналов освещения
1
AHLK
Кол-во каналов ОВК
2
TEBEL
Кнопочный вход освещение
1
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EP10427916
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EP10427916
CLASS
Класс продукции ETIM 8.0
EF007575
Регулируемая ответная яркость
да
EF000010
Исполнение
Датчик присутствия
EF006569
Исполнение поверхности
матовый
EF003843
Поле регистрации в диаметре на полу
8 m
EF006582MAX
Угол обнаружения по горизонтали - max
360 °
EF006582MIN
Угол обнаружения по горизонтали - min
180 °
EF006590
Ма�с. продолжительность включения
240 min
EF001322
Макс. дальность действия спереди
3 m
EF001323
Макс. дальность действия на одну сторону
4 m
EF006589
Мин. продолжительность включения
60 s
EF012278
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки
24 mm
EF000139
Защитное покрытие поверхности
EF008011
Оптимальная высота установки
2,5 m
EF003882
Цвет по RAL
EF003898
Функция определения оптимального значения яркости
EF006311
Зона (коридор) для животных
Нет
EF006243
прозрачный
Нет
EF000147
Защита от подкрадывания (заднее поле наблюдения)
EF002169
Материал
Пластик
EF001257
Качество материала
Термопласт
EF003811
Другие шинные системы
EF000259
Количество каналов
3
EF007667
Самообучающаяся функция задержки выключения
EF004530
Переключатель режимов работы
EF001500
Радиочастотная шина передачи данных
Нет
EF001499
Шина передачи данных KNX
Нет
EF008855
Шина передачи данных KNX радио
Нет
EF003831
Шина передачи данных LON
Нет
EF001501
Шина передачи данных по силовым проводам
Нет
EF016048
DALI-2 certified
EF006581MAX
Угол обнаружения по вертикали - max
°
EF006581MIN
Угол обнаружения по вертикали - min
°
EF009466
Двунаправленная радиосвязь
EF001504
Устройство подключения к шине в комплекте
EF001313
Разрывная мощность
W
EF003808
Функция диммирования с механизмом диммера
EF005624
Функция тревожного оповещения
EF000124
Тип подключения
EF003429
Регулировка порога срабатывания по чувствительности
EF003814MAX
Порог срабатывания по освещённости - max
lx
EF003814MIN
Порог срабатывания по освещённости - min
lx
EF023790
Антибактериальное
EF009568
Количество зон коммутации
EF000194
Время задержки выключения
s
EF000551
Диаметр
mm
EF000943
Монтажный диаметр
mm
EF000218
Глубина монтажа
mm
EF000193
Время задержки включения
s
EF003848
Возможно дистанционное управление
EF000416MAX
Частота - max
Hz
EF000416MIN
Частота - min
Hz
EF003832
Предназначен для нагрузки по току
EF021180
Предназначен для потолочного монтажа
EF000664
Подходит для монтажа на стену
EF001198
Подходит для беспроводной передачи
EF003858
HVAC/климат-контроль
EF000025
Не содержит (без) галогенов
EF011072
IFTTT support available
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
EF014926
Compatible with Google Assistant
EF003863
Постоянная регулировка освещения
EF012569
Макс. радиус присутствия
EF001503
Макс. разрывная мощность
W
EF009569
С интерфейсом DALI
EF000483
С дистанционным управлением
EF003890
С сигнальным устройством
EF000002
Номинальное напряжение
V
EF004101
Угол сканирования
°
EF009566MAX
Регулировка наклона датчика по горизонтали - max
°
EF009566MIN
Регулировка наклона датчика по горизонтали - min
°
EF009567MAX
Регулировка наклона датчика по вертикали - max
°
EF009567MIN
Регулировка наклона датчика по вертикали - min
°
EF020270
Тип датчика
EF000187
Тип напряжения
EF001731MAX
Температура - max
°C
EF001731MIN
Температура - min
°C
EF000049
Глубина
mm
EF003904
Возможность подключения в сеть
EF003920
Принудительное отключение
EF011991
Принудительное включение
EF001099
Шунтирующий переключатель
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры