??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
ARTNR
Номер артикула
EP10423048
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
EP10423048 - PD-C 360/8 mini BMS DALI-2
GKAT
Категория устройства
Потолочный датчик присутствия
PRODB
Описание изделия
Потолочный датчик присутствия BMS, сертифицированный по стандарту DALI-2, с углом охвата 360°. Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м. Вводное устройство с встроенным пассивным инфракрасным датчиком и датчиком освещенности для команд DALI-2 согласно IEC 62386-303/304. Для децентрализованного управления освещением в сочетании с датчиками присутствия APC с встроенным блоком управления. В качестве альтернативы: простая интеграция в автоматизированные системы управления зданием сторонних производителей. Совместимость по стандарту DALI-2.
BS
Интерфейс пользователя
Шина DALI
STEUSYS
Система управления
DALI-2
MONART
Тип монтажа
Установка
MONORT
Место монтажа
Потолок
H
Высота/глубина
60 mm
DIA
Диаметр
33 mm
GEW
Масса
24 g
ET
Глубина монтажа
45 mm
ELOCH
Размеры монтажного отверстия
25 mm
FAR
Цвет
опаловый матовый
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный полиэтилен
IP
Степень защиты
IP55
SK
Класс защиты
III
RLUFT
Относительная влажность воздуха
5-95 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-25 ...+50 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
9,5 - 22,5 V DC
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
0,60 - 0,80 mm²
ERFWIN
Угол обнаружения
360°
ERFQUE
диапазоном обнаружения поперек
Ø 8 m
ERFFRO
диапазоном обнаружения Фронтально
Ø 5 m
ERFPR
Угол охвата, диапазон обнаружения
Ø 3 m
ERFBER
Угол охвата
до 45
MONHH
Принят. Высота монтажа
3 m
MAXHH
макс. Высота монтажа
3 m
HELLW
Яркость
10–2000 lx
ALIG
Кол-во световых групп
16
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EP10423048
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EP10423048
CLASS
Класс продукции ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Регулируемая ответная яркость
да
EF000010
Исполнение
Датчик присутствия
EF006569
Исполнение поверхности
матовый
EF003843
Поле регистрации в диаметре на полу
7,6 m
EF006582MAX
Угол обнаружения по горизонтали - max
360 °
EF006582MIN
Угол обнаружения по горизонтали - min
180 °
EF001322
Макс. дальность действия спереди
2,5 m
EF001323
Макс. дальность действия на одну сторону
3,8 m
EF012278
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки
45 mm
EF000139
Защитное покрытие поверхности
необработанный
EF008011
Оптимальная высота установки
3 m
EF003898
Функция определения оптимального значения яркости
да
EF006311
Зона (коридор) для животных
Нет
EF006243
прозрачный
да
EF000147
Защита от подкрадывания (заднее поле наблюдения)
Нет
EF002169
Материал
Пластик
EF001257
Качество материала
Термопласт
EF003811
Другие шинные системы
без
EF000259
Количество каналов
0
EF007667
Самообучающаяся функция задержки выключения
Нет
EF004530
Переключатель режимов работы
Нет
EF001500
Радиочастотная шина передачи данных
Нет
EF001499
Шина передачи данных KNX
Нет
EF008855
Шина передачи данных KNX радио
Нет
EF003831
Шина передачи данных LON
Нет
EF001501
Шина передачи данных по силовым проводам
Нет
EF016048
DALI-2 certified
да
EF006581MAX
Угол обнаружения по вертикали - max
103 °
EF006581MIN
Угол обнаружения по вертикали - min
52 °
EF009466
Двунаправленная радиосвязь
Нет
EF001504
Устройство подключения к шине в комплекте
да
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры