??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Потолочный датчик присутствия
PRODB
Описание изделия
BS
Интерфейс пользователя
Шина DALI
STEUSYS
Система управления
DALI-2
MONART
Тип монтажа
Скрытый монтаж / приборная коробка Ø 68 mm
MONORT
Место монтажа
Потолок
L
Длина
mm
B
Ширина
mm
H
Высота/глубина
30 mm
DIA
Диаметр
mm
GEW
Масса
84 g
ET
Глубина монтажа
24 mm
ELOCH
Размеры монтажного отверстия
60 mm
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный поликарбонат
IP
Степень защиты
IP20
SK
Класс защиты
III
RLUFT
Относительная влажность воздуха
10-90 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
0 ...+50 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
9,5 - 22,5 V DC
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,50 - 2,50 mm²
ERFWIN
Угол обнаружения
360°
ERFQUE
диапазоном обнаружения поперек
Ø 8 m
ERFFRO
диапазоном обнаружения Фронтально
Ø 6 m
ERFPR
Угол охвата, диапазон обнаружения
Ø 4 m
ERFBER
Угол охвата
до 50
MONHH
Принят. Высота монтажа
2 m
MAXHH
макс. Высота монтажа
5 m
HELLW
Яркость
3–1000 lx
ALIG
Кол-во световых групп
16
TEBEL
Кнопочный вход освещение
1
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EP10423024
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EP10423024
CLASS
Класс продукции ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Регулируемая ответная яркость
да
EF000010
Исполнение
Датчик присутствия
EF006569
Исполнение поверхности
матовый
EF003843
Поле регистрации в диаметре на полу
8 m
EF006582MAX
Угол обнаружения по горизонтали - max
360 °
EF006582MIN
Угол обнаружения по горизонтали - min
180 °
EF001322
Макс. дальность действия спереди
3 m
EF001323
Макс. дальность действия на одну сторону
4 m
EF012278
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки
24 mm
EF000139
Защитное покрытие поверхности
необработанный
EF008011
Оптимальная высота установки
2,5 m
EF003882
Цвет по RAL
9010
EF003898
Функция определения оптимального значения яркости
да
EF006311
Зона (коридор) для животных
Нет
EF006243
прозрачный
Нет
EF000147
Защита от подкрадывания (заднее поле наблюдения)
Нет
EF002169
Материал
Пластик
EF001257
Качество материала
Термопласт
EF003811
Другие шинные системы
без
EF000259
Количество каналов
0
EF007667
Самообучающаяся функция задержки выключения
Нет
EF004530
Переключатель режимов работы
да
EF001500
Радиочастотная шина передачи данных
Нет
EF001499
Шина передачи данных KNX
Нет
EF008855
Шина передачи данных KNX радио
Нет
EF003831
Шина передачи данных LON
Нет
EF001501
Шина передачи данных по силовым проводам
Нет
EF016048
DALI-2 certified
да
EF006581MAX
Угол обнаружения по вертикали - max
116 °
EF006581MIN
Угол обнаружения по вертикали - min
58 °
EF009466
Двунаправленная радиосвязь
Нет
EF001504
Устройство подключения к шине в комплекте
да
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры