??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
MOD
Мод.
NV
№ распределителя
mm
A
118 mm
B
56 mm
C
44 mm
D
5 mm
E
E (Ø)
7 mm
F
223 mm
G
128 mm
R
G1/4
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
20 mm
L6
23 mm
AD
применимый для
Cерия 3 - G 1/8
INFO
информация
Информация
информация
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение