QN1A32A05
Camozzi
气动执行元件
紧凑型/短行程气缸
QN系列短行程气缸
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_compatti/cilindri_corsa_breve_serie_qn/cilindri_corsa_breve_serie_qn_asmtab.prj},{NB=QN1A32A05 (0) },{SERIE=QN1A32A05},{PHY=32},{HUB=5},{HUB1=0},{ES=},{A=45},{B=32},{C=12},{D=56},{E=48.5},{F=18},{FX=18},{G=26.0},{H=8.5},{J=5.5},{K=9.0},{L=5.0},{M=14.5},{MX=14.5},{N=27.0},{P=M6},{NDMP=6},{KDMP=4.917},{Q=G1\\8},{QX=11},{NDMQ=9.728},{KDMQ=8.566},{R=36},{RX=36},{SW=10},{SWX=10},{T=2.5},{TX=2.5},{U=18},{V=32.0},{Z=7},{ZX=7.0},{FUNZ=1},{AX=A},{TYP=A},{DX1=21},{DX2=30},{DX3=33},{DX4=3},{PPATH=cilindri_corsa_breve_serie_qn_asmtpl.prj},{VERS1=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SERIE
系列
QN1A32A05
QN1A32A05
PHY
直径
32
32
mm
HUB
行程
5
5
mm
HUB1
位置
mm
Enter value for HUB1
位置
mm
cm
inch
ft
確定
A
45
45
mm
B
32
32
mm
C
Ø C
12
12
mm
D
56
56
mm
E
48.5
48.5
mm
F
18
18
mm
G
26.0
26.0
mm
H
8.5
8.5
mm
J
Ø J
5.5
5.5
mm
K
Ø K
9.0
9.0
mm
L
5.0
5.0
mm
M
14.5
14.5
mm
N
27.0
27.0
mm
P
M6
M6
Q
G1\8
G1\8
R
36
36
mm
SW
10
10
mm
T
2.5
2.5
mm
U
18
18
mm
V
32.0
32.0
mm
Z
7
7
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸