??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
MOD
Мод.
BF-32
PHY
Диаметр
32 mm
TM
mm
CR
12 mm
NH
18.0 mm
C
10.5 mm
B3
3.0 mm
TH
32 mm
UL
46 mm
FK
15 mm
FN
30 mm
B1
6.8 mm
B2
11 mm
HB
6.6 mm
INFO
информация
Информация
информация
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.