??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
MOD
Мод.
C-3E-32
PHY
Ø
32
CD
10 mm
L
13.0 mm
FL
22 mm
XD
212 mm
MR
10 mm
F
32.5 mm
E
46 mm
CB
26 mm
UB
45.0 mm
INFO
информация
Infotext
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение