??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
MOD
Мод.
GK-160-200
PHY
Диаметр
160-200 mm
KK
M36X2 mm
L
190.0 mm
L1
77.000 mm
L3
72 mm
L4
15.5 mm
A
39 mm
D
57.0 mm
H
75 mm
I
70 mm
SW
54 mm
SW1
32 mm
SW2
55 mm
B1
14 mm
AX
68.000 mm
Z
4 mm
E
2 mm
ETRANSL
боковое смещение
mm
Введите значение для ETRANSL
боковое смещение
mm
cm
inch
ft
ZROT
回转
mm
Введите значение для ZROT
回转
mm
cm
inch
ft
INFO
Infotext
Информация
информация
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.