??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
SERIE
серия
6E
PHY
Диаметр
mm
VERSION
Вариант
N = стандарт
FUNZ
Операция
HT = "H" self lubricating guide
FUNZX
Операция
HT
MAT
Материалы
A = corpo alluminio anodizzato, colonne guida inox AISI 420B
HUB
Ход
mm
Введите значение для HUB
Ход
mm
cm
inch
ft
HUB1
расположение
mm
TF
mm
TG
mm
TH
mm
TI
mm
UF1
mm
UF
mm
G1
mm
A
25.000 mm
WH
mm
C1
mm
H
9.000 mm
W
32.000 mm
C
20.000 mm
K
128.000 mm
L
280.000 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
0.000 mm
P
M10
T
20.000 mm
FA
11.000 mm
FB
18.000 mm
FC
11.000 mm
SW1
27.000 mm
SW2
30.000 mm
SW3
6.000 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение