??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
MOD
Мод.
901-N1A
TG
размер
1
A
21.5 mm
B
96 mm
C
5 mm
D
12 mm
E
19 mm
F
25 mm
G
96 mm
H
43 mm
L
110 mm
M
36 mm
N
5.5 mm
P
5.5 mm
R
M5
S
heavy
G1/4
T
6.2 mm
INFO
информация
Информация
информация
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение