??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
商品記号
PINFO
製品情報
MOD
モジュール
0.80
MTR
材質
DR
ねじれ方向
U
条数
1
Z
歯数
0
D
基準円直径 d
10.4 mm
DT
のどの直径 dt
0.0 mm
DA
歯先円直径
12.00 mm
S
形(タイプ)
B
B
歯幅 b
14 mm
DD
穴径 dd
5 mm
DH
ハブ外径 dh
10.30 mm
LH
ハブ長さ lh
0 mm
LHR
ハブ長さ(L型、C型)
6 mm
L
全長 l
26 mm
B2
キー溝の幅
0 mm
T2
キー溝の深さ
0.0 mm
M
ねじの呼び
M3
LS
ねじの位置
3.0 mm
DI
リム内径
0 mm
BW
ウェブ厚さ dw
0 mm
A
噛合中心距離
0.0 mm
MASS
重量
18.00 g
HUB
ハブ追加工
mm
HA
ハブ直径1段目
mm
HB
ハブ長さ1段目
mm
HC
ハブ直径2段目
mm
HD
ハブ長さ2段目
mm
SH
穴追加工
D1
穴径 D1
mm
TD1
穴の寸法許容差D1
DD1
穴長さDD1
mm
D2
穴径 D2
mm
TD2
穴の寸法許容差D2
DD2
穴長さDD2
mm
D3
穴径 D3
mm
TD3
穴の寸法許容差D3
DD3
穴長さDD3
mm
KEY
キー溝追加工
mm
TYPKEY
キー溝の寸法
mm
TAP1
ねじ穴追加工1
NBTAP1
ねじ穴の数 1
DTAP1
ねじ穴1
mm
POSTAP1
ねじ穴の位置 1
mm
ANGTAP01
1列目のねじ穴の角度1
°
ANGTAP1
2列目のねじ穴の角度 1
°
TAP2
ねじ穴追加工2
NBTAP2
ねじ穴の数 2
DTAP2
ねじ穴2
mm
POSTAP2
ねじ穴の位置 2
mm
ANGTAP02
1列目のねじ穴の角度 2
°
ANGTAP2
2列目のねじ穴の角度 2
°
CNSORDERNO2
商品記号
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報