??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PN
NMB呼び記号
RNR-4KK
SD
内径
6.350 mm
D
外径
15.875 mm
B
4.978 mm
SR
面取り
0.30 mm
BCZ
ボール個数
8
DW
ボール寸法
2.3813 mm
LI
内輪肩径
8.20 mm
LO
外輪肩径
13.04 mm
D2
止め輪外径
18.5 mm
C2
止め輪位置
1.80 mm
COR
基本静定格荷重
599 N
CR
基本動定格荷重
1470 N
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報