??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PN
NMB呼び記号
RIF-1438DD
SD
内径
9.525 mm
D
外径
22.225 mm
B
7.142 mm
SR
面取り
0.41 mm
BCZ
ボール個数
7
DW
ボール寸法
3.9688 mm
LI
内輪肩径
12.40 mm
LO
外輪肩径
19.10 mm
D1
フランジ外径
24.613 mm
C1
フランジ幅
1.580 mm
COR
基本静定格荷重
1368 N
CR
基本動定格荷重
3297 N
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報