HMD-16CS-SW11-R-P4
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
卡爪、卡盘
支点卡爪
薄型广角卡爪 HMD-P4※
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/hands_chucks/fulcrum_hands/hmd/hmd_with_sw_asmtab.prj},{NB=HMD-16CS-SW11-R-P4(0)},{TYPE=HMD},{SZ=16CS},{SWT=SW11},{SWQ=R},{A=0},{PPATH=../../../../hand/fulcrum_hand/hmd_series/hmd_parts/hmd_with_sw_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions},{MIN=-4},{MAX=184}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
タイプ
HMD
SZ
尺寸
16CS
16CS
SWT
開關型號
SW11 : Proximity, 2 wire, Axial, 1m, Light, Order number:SW-T2H-P4
SW14 : Proximity, 2 wire, Radial, 1m, Light, Order number:SW-T2V-P4
SW11 : Proximity, 2 wire, Axial, 1m, Light, Order number:SW-T2H-P4
SW14 : Proximity, 2 wire, Radial, 1m, Light, Order number:SW-T2V-P4
SWQ
開關數量
R:活塞桿側附1個
D:附2個
R:活塞桿側附1個
D:附2個
A
角度(最小-最大)
°
INFOTEXT
資訊文檔
尺寸
MIN
-4
mm
MAX
184
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸