BHA-03CS1-FP1
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
带线性基准感应器卡爪BHA-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/bha/bha_without_sw_asmtab.prj},{NB=BHA-03CS1-FP1-18},{TYPE=BHA},{SZ=03CS1},{OPT=},{SJ=},{B=18},{PPATH=../../../cylinder/hand/parallel_hand/bha_bhg_series/bha/bha_parts/bha_without_sw_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions},{MIN=9},{MAX=18}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
型號
BHA
SZ
大小
03CS1
03CS1
OPT
選購品
無記號:標準(複動型)
O:單動型(常開:NO)
C:單動型(常閉:NC)
無記號:標準(複動型)
O:單動型(常開:NO)
C:單動型(常閉:NC)
SJ
小爪
無記號:無
Y1:小爪付 材質:S50C
Y2:小爪付 材質:MCナイロン
無記號:無
Y1:小爪付 材質:S50C
Y2:小爪付 材質:MCナイロン
B
長度(最小-最大)
mm
Enter value for B
長度(最小-最大)
mm
cm
inch
ft
確定
INFOTEXT
資訊文檔
尺寸
MIN
9
9
mm
MAX
18
18
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews