??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
オーダー番号
V56SGPEW1400
NDMM
呼び径
400 mm
NDINCH
呼び径
16 Inch
MAT
材質
U-PVC
DM
406 mm
JISC
P.C.D
510 mm
JISN
穴の数
14
JISH
直径
27 mm
JISN1
ねじ穴の数
2
JISM
ねじ穴
M24 mm
D
600 mm
D1
470 mm
D2
235 mm
L
169 mm
H
390 mm
H1
300 mm
H2
350 mm
D3
300 mm
H3
108 mm
A
272 mm
A2
99.2 mm
I
540 mm
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報