MXDG65C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MXD
MXDG 65
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mxd/mxdg65/mxdg65_slide.prj},{NB=MXDG65C1S1},{NS=1},{H=90.00},{H1=12.00},{NTR=31.50},{W2=126.00},{W3=38.00},{W4=25.00},{L1=307.60},{L2=120.000},{L3=223.00},{L4=0.00},{L1X=0.00},{L5=26.30},{L6=82.00},{M1=16.00},{DPTH=25.00},{H2=23.000},{H3=18.00},{H5=18.500},{W=63.00},{H4=56.00},{D3=18.00},{D4=26.00},{HM=22.00},{E=75.00},{F=150.00},{A1=8.70},{A2=37.00},{B1=25.50},{B2=75.00},{L1J=319.00},{H3J=0.00},{A3=14.00},{A4=28.00},{B3=9.00},{B4=108.00},{M1J=5.00},{DPTJ1=10.00},{M2J=6.00},{DPTJ2=14.00},{Q=7.90},{QS=1.00},{Z=2.40},{J=10.00},{V=5.60},{VR=2.10},{VS=1.60},{C=223.00},{VSMT=6.60},{PX=4.00},{VC=6.60},{L4V=0.00},{L4Z=0.000},{LQ4=0.00},{ETR=35.70},{LN1=6.39},{LN2=14.36},{LNS=21.00},{THR=},{ES=},{CW=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸