??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
オーダー番号
VLCLVUEJO2L01
NDMM
呼び径
6 mm
A
30 mm
H
35 mm
W
22 mm
L1
l1
15 mm
L2
l2
32 mm
L
93 mm
D1
d1
R 1/2 Inch
D2
d2
16 mm
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報