??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
オーダー番号
VLCLVUEJH0H0
NDMM
呼び径
6 mm
A
30 mm
H
35 mm
W
22 mm
L1
l1
30.5 mm
L2
l2
30.5 mm
L
111 mm
D1
d1
10 mm
D2
d2
10 mm
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報