您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
SRL3-00-32B-200-P4
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
空压气缸
无杆型气缸
超级无杆气缸 SRL3-P4※
SRL3-P4※ - 双作用/标准型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/cylinders/rodless_cylinders/srl3/srl3/srl3_wo_asmtab.prj},{NB=SRL3-00-32B-200-P4 (0)},{TYPE=SRL3},{MST=00},{BORE=32},{CUS=B},{STROKE=200},{OPT=},{ACC1=},{ACC2=},{ACC3=},{CNP=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{A=66},{B=18.5},{C=57},{DA=-},{DB=32},{DC=27.0},{DD=21},{DE=-},{DF=-},{E=15.0},{G=43.5},{HA=10.0},{HB=23.5},{HC=21.5},{J=28.0},{KA=98.0},{L=226},{LLX=228.5},{LL=228.5},{LA=2.5},{M=M6 depth 9},{P=196},{PQ=-},{Q=Rc1/4},{R=-},{S=-},{TA=134},{TB=80},{TC=56},{TD=20},{TE=M6 depth 7.5},{ZA=-},{ZB=-},{ZC=-},{ZD=-},{ZE=-},{SAX=64},{SBX=32},{TFX=12},{TGX=10},{TYX=67},{UX=9},{VX=11},{WX=244},{XX=7.0},{XFX=-},{PPATH=../../../../../cylinder/rodless_cylinder/srl3_series/srl3/srl3_parts/srl3_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
タイプ
SRL3
MST
安裝型式
00:基本型
LB:軸向腳架型
LB1:軸向腳架型(僅限φ12~φ32)
00:基本型
LB:軸向腳架型
LB1:軸向腳架型(僅限φ12~φ32)
BORE
軟管內徑
32
32
mm
CUS
緩衝
B:兩側附緩衝
R:R側附緩衝
L:L 側附緩衝
N:無緩衝
B:兩側附緩衝
R:R側附緩衝
L:L 側附緩衝
N:無緩衝
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
OPT
選購品
無記號:無
A:兩側全行程調整,附緩衝器
A1:全行程調整,僅R側附緩衝器
A2:全行程調整,僅L側附緩衝器
無記號:無
A:兩側全行程調整,附緩衝器
A1:全行程調整,僅R側附緩衝器
A2:全行程調整,僅L側附緩衝器
ACC1
選購品
無記號:無
Y: フローティングジョイント
Y1: 薄フローティングジョイント
無記號:無
Y: フローティングジョイント
Y1: 薄フローティングジョイント
ACC2
選購品
無記號:無
L1:中間支撐固定架(00、LB用)
無記號:無
L1:中間支撐固定架(00、LB用)
ACC3
選購品
無記號:無
U: G高さ調整プレート
無記號:無
U: G高さ調整プレート
CNP
緩衝針閥位置
無記號:孔口位置 F(標準)、緩衝針閥位置 F(標準)
R:孔口位置 R(集中孔口)、緩衝針閥位置 F
B:孔口位置 F,緩衝針閥位置 B
T:孔口位置 R(集中孔口)、緩衝針閥位置 B
D:孔口位置 D、緩衝針閥位置 F
S:孔口位置 D、針閥位置 D
無記號:孔口位置 F(標準)、緩衝針閥位置 F(標準)
R:孔口位置 R(集中孔口)、緩衝針閥位置 F
B:孔口位置 F,緩衝針閥位置 B
T:孔口位置 R(集中孔口)、緩衝針閥位置 B
D:孔口位置 D、緩衝針閥位置 F
S:孔口位置 D、針閥位置 D
POS
活塞桿位置
mm
Enter value for POS
活塞桿位置
mm
cm
inch
ft
確定
INFOTEXT
資訊文檔
外徑尺寸圖
A
66
66
mm
B
18.5
18.5
mm
C
57
57
mm
DA
-
-
mm
DB
32
32
mm
DC
27.0
27.0
mm
DD
21
21
mm
DE
-
-
mm
DF
-
-
mm
E
15.0
15.0
mm
G
43.5
43.5
mm
HA
10.0
10.0
mm
HB
23.5
23.5
mm
HC
21.5
21.5
mm
J
28.0
28.0
mm
KA
98.0
98.0
mm
LPLUS
L+行程
426
426
mm
L
226
226
mm
LLPLUS
LL+行程
428.5
428.5
mm
LL
228.5
228.5
mm
LA
2.5
2.5
mm
M
M6 depth 9
M6 depth 9
PPLUS
P+行程
396
396
mm
P
196
196
mm
PQ
-
-
mm
Q
Rc1/4
Rc1/4
R
-
-
S
-
-
TA
134
134
mm
TB
80
80
mm
TC
56
56
mm
TD
20
20
mm
TE
M6 depth 7.5
M6 depth 7.5
ZA
-
-
mm
ZB
-
-
mm
ZC
-
-
mm
ZD
-
-
mm
ZE
-
-
mm
SA
-
mm
SB
-
mm
TF
-
mm
TG
-
mm
TY
-
mm
U
-
mm
V
-
mm
WPLUS
W+ストローク
-
mm
W
-
mm
X
-
mm
XF
-
mm
SC
-
mm
SD
-
mm
SE
-
mm
SF
-
mm
SGMAX
SG MAX.
-
mm
SGMIN
SG MIN.
-
mm
SGAD
調整 深度
-
mm
SHSD
螺絲徑
SHJ
最大能量吸收量 J
-
mm
SJ
-
mm
SK
-
mm
SM
-
mm
SN
-
mm
SP
-
SQ
-
mm
SR
-
mm
ST
-
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸