??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CM
链条型号
SERIES
系列
881 系列
PN
产品名称
不锈钢门导侧弯平顶链
AT
适用于
主要适合应用在各种玻璃瓶,以及重负载之金属类输送。最适合酒类输送,建议使用润滑剂。
MATERIAL
材质
冷轧奥氏体不锈钢
MS
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
WL
工作负荷
2250N,最大输送长度为15m
W
宽度
mm
WEIGHT
重量
kg/m
RBR
反向弯曲半径
75 mm
TR
转弯半径
mm
E
6.35 mm
G
41.3 mm
H
11.9 mm
L
6.4 mm
P
38.1 mm
Q
43 mm
T
3 mm
下载CAD模型
预览