961-000-P11-23
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
9系列电磁阀和气控阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_a_comando_elettropneumatico_serie_9/elettrovalvole_5_2_5_3_iso_1_2_3_bistabile_asmtab.prj},{NB=961-000-P11-23},{IDNR=},{MOD=961-000-P11-23},{TG=1},{B=38},{L1=208},{L2=118},{L3=194},{H=32},{H1=43.5},{H2=59},{INFO=Infotext},{AX=20.000},{BX=98.000},{CX=28.000},{DX=8.700},{EX=5.500},{FX=5.000},{GX=50.000},{HX=18.000},{IX=41.000},{JX=36.000},{KX=1.800},{LX=59.000},{PX=109.000},{RX=9.000},{VERS1=10.000},{VERSX=1.000},{PPATH=elettrovalvole_5_2_5_3_iso_1_2_3_bistabile_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MOD
型
961-000-P11-23
961-000-P11-23
TG
ISO规格
1
1
B
38
38
mm
L1
208
208
mm
L2
118
118
mm
L3
194
194
mm
H
32
32
mm
H1
43.5
43.5
mm
H2
59
59
mm
INFO
注释
Information
注释
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸