??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CM
链条型号
SERIES
系列
882TAB 系列
PN
产品名称
兀导侧弯链
APPLICATION
应用
主要适用应用在各种食物,饮料,保特瓶,铝罐,以及各类之输送
MATERIAL
材质
POM,颜色咖啡色,使用温度-30°C~+90°C。
PM
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
MS
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
WL
工作载荷
工作载荷(25°C)为3830N,最大输送长度为15米
REMARK
备注
1米 = 26片
W
mm
WEIGHT
重量
kg/m
RBR
反向弯曲半径
75 mm
TR
转弯半径
610 mm
E
7.9 mm
GT
59.0 mm
H
22.20 mm
J
76.00 mm
K
17.00 mm
L
9.50 mm
P
38.1 mm
Q
57.0 mm
T
4.8 mm
下载CAD模型
预览