??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
链轮型号
SERIES
系列
APPLICATION
应用
主要适合应用各种纸箱,塑料箱,以及各类物品的输送。
MATERIAL
材质
咖啡色聚甲醛(POM),使用温度:-30°C to 90 °C
PM
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
REMARK
备注
1米 = 26片
W
链板宽度
mm
D
间距
mm
A
相对位置
mm
N
工作载荷
1230.0 N
WEIGHT
质量
Kg/m
CPM
链板材质
POM+TPE
P
38.1 mm
M
41.5 mm
L
7.15 mm
H
13.65 mm
E
6.3 mm
T
4.0 mm
S
3.6 mm
V
16.0 mm
Z
30.0 mm
RD
40.0 mm
GC
44.5 mm
下载CAD模型
预览