Double row 40P plastic chain
利来链条
烟草链/塑料链板
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/tc_pcp/40p_asmtab.prj},{NB=Double row 40P plastic chain},{PN=Double row 40P plastic chain},{APPLICATION=Mainly suitable for low noise, light duty conveying, it is widely used in chemical, electronics and pharmaceutical industries.},{MATERIAL=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Stainless steel},{POMM=Working load is 1760N},{PACKAGE=Each length is 1.524M},{W=20},{PPATH=40p/assembly/40p_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
产品名称
双排40P塑料链条
APPLICATION
应用
主要适合应用在具有噪音低,重量轻的物品输送,被广泛用于化工,电子,药品的制造设备上
MATERIAL
材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
PM
销轴材质
不锈钢
POMM
POM材质
工作载荷为1760N
PACKAGE
包装
每根长度为1.524M
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews