1162502009
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_l_verschr_dko_mz.prj},{NB=1162502009},{BZ=1162502009},{DT=2.000},{D1=6.000},{NDM=12.000},{P=1.500},{L1=31},{L2=16.0},{L3=40.0},{L5=27.0},{SW1=19},{SW2=14},{R=4.000},{XX=5.000},{Y=8.000},{SW3=17},{I=12},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{CTRL=2.000},{DKOAD=10.500},{RAL1=16.600},{DBOHRUNG=2.500},{HDKO=15.500},{ABSTM=15.600},{GEWLM=7.500},{BOHRD=4.000},{EINBD=16.900},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=14.500},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{VK=24-SWOLC-S6-M12E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{RHR1=-},{PN=PN 800},{GEWD2=M 12 x 1,5},{PAGE=149}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
VK
為了指定
24-SWOLC-S6-M12E-ES4
24-SWOLC-S6-M12E-ES4
BZ
订货号
1162502009
1162502009
INFO
信息
产品目录
INFO2
附加信息
信息
INFO3
管长规定
REIHE1
管道外径 d1
S 6
S 6
mm
RHR1
d1 x s
-
-
mm
PN
压力
PN 800
PN 800
bar
GEWD2
螺纹 d2
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
L1
长度 l1 大约为
31
31
mm
L2
长度 l2
16.0
16.0
mm
L3
长度 l3
40.0
40.0
mm
L5
长度 l5
27.0
27.0
mm
SW1
扳手开口尺寸 SW1
19
19
mm
SW2
扳手开口尺寸 SW2
14
14
mm
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
17
17
mm
I
螺纹长度 i
12
12
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸