1160482058
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_t_verschr_dko_03.prj},{NB=1160482058},{DT=1.000},{VK=24-SWOT-L42},{BZ=1160482058},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 42},{D1=42.000},{PN=PN 250},{DY=36},{DY2=34.0},{LG=102},{L2=40.0},{L5=56.0},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{G=113.8},{FORM=ET},{INFO=Katalog},{PAGE=172},{KONUSD=42.000},{KONUST=11.000},{KONUSAD=45.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=17.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=36.000},{DKOFD=40.400},{DKOAD=47.000},{DBOHRUNG=34.000},{HDKO=27.500},{RAL1=28.500},{ABSTM=27.500},{GEWLM=12.000},{ORING=38x2,5},{S=2.500},{V=2.00},{V1=2.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
VK
為了指定
24-SWOT-L42
24-SWOT-L42
BZ
订货号
1160482058
1160482058
REIHE1
管道外径 d1
L 42
L 42
mm
PN
压力
PN 250
PN 250
bar
DY
Bohrung
36
36
[mm]
DY2
Bohrung 2
34.0
34.0
[mm]
LG
Länge LG
102
102
[mm]
L2
长度 l2
40.0
40.0
mm
L5
长度 l5
56.0
56.0
mm
SW2
扳手开口尺寸 SW2
50
50
mm
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
60
60
mm
INFO
信息
产品目录
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸