1145402007
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带锁紧螺帽的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/8_einst_verschr/einst_45_winkelverschr_iso6149.prj},{NB=1145402007},{BZ=1145402007},{VK=24-SDAE45C-L35-M42F},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=L 35},{RHR1=-},{PN=PN 160},{GEWD2=M 42 x 2},{D2NDM=42.000},{D2P=2.000},{L1=50.5},{L2=27.0},{L3=48},{SW2=41},{VER=3.000},{R=10.000},{X=14.000},{Y=23.000},{SW3=50},{SW4=50},{I=14},{AM=210},{PAGE=167},{KONUSD=35.000},{KONUST=10.500},{KONUSAD=38.000},{KGEW=M45x2},{NDMKONUS=45.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=30.000},{H=24.000},{BOHRD=30.000},{SD=54.500},{SH=1.200},{SKH=10.000},{SKH1=3.000},{EINF1=3.000},{ORING=38,6x2,9},{ORINGR=2.900},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBOEH=0.000},{VER1=2.000},{RANLP=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BZ
订货号
1145402007
1145402007
VK
為了指定
24-SDAE45C-L35-M42F
24-SDAE45C-L35-M42F
INFO
信息
产品目录
INFO3
管长规定
REIHE1
管道外径 d1
L 35
L 35
mm
RHR1
d1 x s
-
mm
PN
压力
PN 160
PN 160
bar
GEWD2
螺纹 d2
M 42 x 2
M 42 x 2
L1
长度 l1 大约为
50.5
50.5
mm
L2
长度 l2
27.0
27.0
mm
L3
长度 l3
48
48
mm
SW2
扳手开口尺寸 SW2
41
41
mm
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
50
50
mm
SW4
扳手开口尺寸
50
50
mm
I
螺纹长度 i
14
14
mm
AM
扭矩 -10%
210
210
Nm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸