??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-2000 平板型+勾型挡板+裙边
APPLYTO
适用于
主要适合应用在各种瓶盖提升输送机。
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30C°~+90°C
W
网带宽度
228.6 mm
H
挡板高度
Y
L
网带的长度要求L : 2*P*Y
111.76
E
K
两个挡板间的中心距 : K=2*P*E
55.88
P
节距
27.94
M
端面到勾型挡板的距离
25.4
下载CAD模型
预览