??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CM
链条型号
SERIES
系列
1873系列
PN
产品名称
扣链式转弯输送链板表面TPE带轴承
APPLICATION
应用
主要适合应用在螺旋转弯输送上
MATERIAL
材质
卡板材质:蓝色聚甲醛(POM),表面橘黄色橡胶,使用温度-30℃~+80℃
BC
底链
标准12A滚子链,材质为碳钢,不锈钢
TC
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
WL
工作载荷
碳钢工作载荷为3200N,不锈钢工作载荷为1600N
MCTL
最大输送总长度
碳钢为30M,不锈钢为24M
PACKAGE
包装
每根长度为1.524M
W
mm
W1
mm
A
mm
WEIGHT
重量
kg/m
RBR
反向弯曲半径
150 mm
SBR
转弯半径
610 mm
BCM
底链材质
P
19.05
下载CAD模型
预览