0176851081
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
摆动式管接头和旋转式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/dreh_verschr_rz.prj},{NB=0176851081},{BZ=0176851081},{VK=24-RCE-S25-G1B-C10},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 25},{ROHRAD=25.000},{PB=PB 250},{GEWD2=G 1 A},{NDM=33.249},{L1=53.0},{L2=29.0},{L3=42.5},{L4=72.0},{SW1=41},{SW2=46},{SW3=46},{I=18},{AM=500},{KONUSD=25.000},{KONUST=12.000},{KONUSAD=27.900},{KGEW=M36x2},{NDMKONUS=36.000},{PKONUS=2.000},{I1=18.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=20.000},{H=0.000},{CTRL=1.000},{SW1H=14.000},{BOHRD=20.000},{EINBD=39.000},{DK=36.800},{EINF1=5.000},{A2=3.000},{STH=46.000},{HL1=55.000},{HD=35.000},{LRD=44.000},{LRH=2.500},{SRD=40.000},{SRH=1.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BZ
订货号
0176851081
0176851081
VK
為了指定
24-RCE-S25-G1B-C10
24-RCE-S25-G1B-C10
INFO
信息
产品目录
REIHE1
管道外径 d1
S 25
S 25
mm
PB
压力
PB 250
PB 250
bar
GEWD2
螺纹 d2
G 1 A
G 1 A
L1
长度 l1 大约为
53.0
53.0
mm
L2
长度 l2
29.0
29.0
mm
L3
长度 l3
42.5
42.5
mm
L4
长度 l4
72.0
72.0
mm
SW1
扳手开口尺寸 SW1
41
41
mm
SW2
扳手开口尺寸 SW2
46
46
mm
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
46
46
mm
I
螺纹长度 i
18
18
mm
AM
扭矩 -10%
500
500
Nm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸