HF3873-K1200-Z
利来链条
扣链式输送链
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/buckle_chain_conveyor_chain/hf3873_k1200_asmtab.prj},{NB=HF3873-K1200-Z},{SERIES=3873 Series},{PN=Seamless Snap-on conveyor chain with rubber top and bearings},{APPLICATION=It is suitable for sideflex conveying or sprial conveying.},{MATERIAL=POM (brown), rubber material: natural rubber (green)},{BC=Standard 12A roller chain, material is divided into: carbon steel / stainless steel},{TC=50 m/min lubricant ; 30 m/min dry},{WL=Carbon steel working load is 3200N, stainless steel working load is 1600N},{MCTL=30M for carbon steel and 24M for stainless steel},{PACKAGE=Each length is 1.524M},{W=304.8},{WEIGHT=5.7},{RBR=150},{SBR=500},{BCM=Carbon steel},{DIRECTION=Z},{PPATH=hf3873_k1200/assembly/hf3873_k1200_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CM
链条型号
HF3873-K1200-Z
HF3873-K1200-Z
SERIES
系列
3873 系列
PN
产品名称
无缝扣链式转弯输送链板附橡胶带轴承
APPLICATION
应用
广泛适用于各种水平转弯、螺旋输送,产品表面有附橡胶增加摩擦力,适用于各种输送
MATERIAL
材质
POM(咖啡色),橡胶材质为:天然橡胶(绿色)
BC
底链
标准12A滚子链,材质分为:碳钢/不锈钢
TC
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
WL
工作载荷
碳钢工作载荷为3200N,不锈钢工作载荷为1600N
MCTL
最大输送总长度
碳钢为30M,不锈钢为24M
PACKAGE
包装
每根长度为1.524M
W
宽
304.8
mm
WEIGHT
重量
5.7
kg/m
RBR
反向弯曲半径
150
mm
SBR
转弯半径
500
mm
BCM
底链材质
碳钢
碳钢
DIRECTION
轴承位置
左
右
左
右
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews