GCT01-180-45-141-F
Rollon
CURVILINE
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/08_curviline/gct01_gct05_asmtab.prj},{NB=GCT01-180-45-141-F},{INFO1=info1_curviline},{T=GCT01},{DIM=01},{INFO=Catalogo},{GUI=GCT},{BR=180},{X=45},{ST=80},{DRILL=F},{A=60.0},{B=32.3},{C=10.0},{D=16.5},{E=5.7},{F=M5},{FNDM=5},{G=70},{H=50},{I=10.0},{L=30},{M=10},{N=50},{H2=36.86},{LX=13.37},{H3=10.0},{V1=16.5},{V2=13.37},{V3=10.0},{V4=6.85},{V5=4.55},{WR=1.1},{WS=0.4},{LX1=23.2},{PPATH=gct01_gct05_asmtpl.prj},{PI=3.14159}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
INFO1
Long description
Curviline 是具有径向滚珠轴承的导轨,用于所有非线性特殊移动。具有恒定或可变半径,可根据客户要求指定。
DIM
尺寸
01
01
INFO
目录
目录
GUI
导轨
GCT
BR
弯曲半径
mm
Enter value for BR
弯曲半径
mm
cm
inch
ft
確定
X
弯曲角度
mm
Enter value for X
弯曲角度
mm
cm
inch
ft
確定
ST
Step
80
DRILL
Drilling
THREADED DRILLING
COUNTERSUNK DRILLING
COUNTERBORED DRILLING
THREADED DRILLING
COUNTERSUNK DRILLING
COUNTERBORED DRILLING
NHL
Length
141.372
mm
A
60.0
60.0
mm
B
32.3
32.3
mm
C
10.0
10.0
mm
D
16.5
16.5
mm
E
5.7
5.7
mm
F
M5
M5
G
70
70
mm
H
50
50
mm
I
10.0
10.0
mm
L
30
30
mm
M
10
mm
N
50
50
mm
WR
重量-导轨
1.1
1.1
kg/m
WS
重量-滑块
0.4
0.4
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸