901-C1A
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
9系列电磁阀和气控阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_a_comando_elettropneumatico_serie_9/sottobase_per_batterie_asmtab.prj},{NB=901-C1A},{IDNR=},{MOD=901-C1A},{TG=1},{B=26},{C=8.5},{H=43},{H1=44},{L=110},{L1=85},{O=5.5},{P1=1.5},{P2=3},{P3=7.5},{P4=71},{R1=G1/8},{R2=G1/4},{R3=M5},{S=95},{V=8},{V1=8},{V2=6},{INFO=Infotext},{NX=3.000},{H2=10},{NDM1=9.728},{KDM1=8.566},{NDM2=13.157},{KDM2=11.445},{NDM3=5.000},{KDM3=4.134},{A=46},{RX1=22.100},{CX=28.000},{DX=18.000},{EX=36.000},{OX=2.250},{FX=12.610},{GX=7.500},{HX=10.000},{IX=26.500},{JX=1.500},{KX=10.500},{PX=2.500},{LX=9.000},{MX=12.000},{SX=13.000},{AX1=0.000},{BX1=3.000},{CX1=7.500},{DX1=24.000},{EX1=2.000},{FX1=26.000},{GX1=7.500},{HX1=1.000},{KX1=9.500},{VERSX=1.000},{PPATH=sottobase_per_batterie_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MOD
型
901-C1A
901-C1A
TG
规格
1
1
B
26
26
mm
C
8.5
8.5
mm
H
43
43
mm
H1
44
44
mm
L
110
110
mm
L1
85
85
mm
O
5.5
5.5
mm
P1
1.5
1.5
mm
P2
3
mm
P3
7.5
7.5
mm
P4
71
71
mm
R1
G1/8
R2
G1/4
G1/4
R3
M5
M5
S
heavy
95
95
mm
V
8
8
mm
V1
8
8
mm
V2
6
6
mm
INFO
注释
Information
注释
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸