901-N1A
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
9系列电磁阀和气控阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_a_comando_elettropneumatico_serie_9/sottobase_per_bat_usc_fro_asmtab.prj},{NB=901-N1A},{IDNR=},{MOD=901-N1A},{TG=1},{A=21.5},{B=96},{C=5},{D=12},{E=19},{F=25},{G=96},{H=43},{L=110},{M=36},{N=5.5},{P=5.5},{R=M5},{S=G1/4},{T=6.2},{INFO=Infotext},{NDMR=5.000},{KDMR=4.134},{NDMS=13.157},{KDMS=11.445},{VERSX=4.000},{PPATH=sottobase_per_bat_usc_fro_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MOD
型
901-N1A
TG
规格
1
A
21.5
mm
B
96
mm
C
5
mm
D
12
mm
E
19
mm
F
25
mm
G
96
mm
H
43
mm
L
110
mm
M
36
mm
N
5.5
mm
P
5.5
mm
R
M5
S
heavy
G1/4
T
6.2
mm
INFO
注释
Information
注释
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸