0603382009
VOSS
产品目录
液压阀
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/5_ventile/rz_metr_zyl_peflex.prj},{NB=0603382009},{BZ=0603382009},{VK=24-VNROTPC-L35-M42E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=L 35},{SW4H=32.500},{SPALT=3.500},{RHR1=-},{D1=35.000},{PB=PB 100},{GEWD2=M 42 x 2},{NDM=42.000},{P=2.000},{L1=93.0},{L2=71.5},{SW1=60},{SW3=50},{SW4=65},{I=20},{AM=330},{PAGE=279},{KONUSD=35.000},{KONUST=10.500},{KONUSAD=38.000},{KGEW=M45x2},{NDMKONUS=45.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=30.000},{H=24.000},{BOHRD=30.000},{EINBD=49.900},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ADDR=46.000},{SW1GD=57.000},{SW1H=19.000},{SW4BH=8.000},{SW4BD=64.800},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BZ
订货号
0603382009
0603382009
VK
為了指定
24-VNROTPC-L35-M42E-ES4
24-VNROTPC-L35-M42E-ES4
INFO
信息
产品目录
INFO2
附加信息
信息
INFO3
管长规定
REIHE1
管道外径 d1
L 35
L 35
mm
RHR1
d1 x s
-
-
mm
PB
压力
PB 100
PB 100
bar
GEWD2
螺纹 d2
M 42 x 2
M 42 x 2
L1
长度 l1 大约为
93.0
93.0
mm
L2
长度 l2
71.5
71.5
mm
SW1
扳手开口尺寸 SW1
60
60
mm
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
50
50
mm
SW4
扳手开口尺寸 SW4
65
65
mm
I
螺纹长度 i
20
20
mm
AM
扭矩 -10%
330
330
Nm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸