0515111986
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
ZAKO型翻边法兰
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/quadrat_rohrfl_zako6000psi.prj},{NB=0515111986},{BZ=0515111986},{VK=Z-TTO-50x8-HC85-C19},{BZ1=0511221900},{BZ2=0036349900},{BZ3=0036351900},{ORING=0906549990},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=50 x 8},{D1=50.000},{S=8.000},{NW=34},{D=85},{D2=63},{D3=31.0},{L2=109.0},{L3=17.0},{ZS=M 14 x 120},{A=85},{AM=190},{PAGE=242},{FLH=40.000},{FLIH1=23.000},{FLIH2=12.000},{ID=52.000},{BKD=45.600},{KRH=56.000},{KRH2=53.000},{BOHRD=15.500},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.300},{ORNDA=53.700},{ORINGFL=47,2x3,5},{L31=10.000},{L32=7.000},{SNDM=14.000},{SL=120.000},{K=14.000},{DK=21.000},{SW=12.000},{T=7.000},{STL=40.000},{V=1.400},{SKDM=11.546},{CTRL=2.000},{MM=11.000},{SWM=22.000},{FL2=Nut}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BZ
订货号
0515111986
0515111986
VK
為了指定
Z-TTO-50x8-HC85-C19
Z-TTO-50x8-HC85-C19
BZ1
订货号第1部分
0511221900
0511221900
BZ2
订货号第2部分
0036349900
0036349900
BZ3
订货号第3部分
0036351900
0036351900
INFO
信息
产品目录
INFO2
附加信息
信息
RHR
d1 x s
50 x 8
50 x 8
mm
NW
法兰大小
34
34
D
直径
85
85
mm
D2
直径
63
63
mm
D3
直径
31.0
31.0
mm
L2
长度 l2 大约为
109.0
109.0
mm
L3
长度 l3
17.0
17.0
mm
A
长度
85
85
mm
AM
扭矩 -10%
190
190
Nm
ORINGFL
47,2x3,5
47,2x3,5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸