T-2000 Modular Belt Flight-W:152.4-K:1-H:25
利来链条
T系列网带链
T-2000 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_2000_series/t_2000_mbb_asmtab.prj},{NB=T-2000 Modular Belt Flight-W:152.4-K:1-H:25},{MODEL=T-2000 Modular Belt Flight},{BM=Flat type},{APPLYTO=Mainly suitable for bottle cap elevating conveying.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C°~+90°C},{W=152.4},{Y=1},{P=27.94},{H=25},{STATE=0},{PPATH=t_2000_mbb/assembly/t_2000_mbb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-2000 网带挡板
T-2000 网带挡板
BM
挡板型号
平板型
平板型
APPLYTO
适用于
主要适合应用在各种瓶盖提升输送机
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30C°~+90°C
W
网带宽度
152.4
228.6
304.8
381.0
152.4
228.6
304.8
381.0
mm
Y
进度条选项
H
挡板高度
25
25
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews