??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-2900 网带表面附橡胶
SERIES
系列
T-2900 系列
APPLYTO
适用于
广泛适用于各种纸箱、袋装、塑料箱等爬坡输送,表面有良好的摩擦力以及表面柔软不易损害产品
MBM
网带材质
聚丙烯(PP)+表面橡胶,使用温度+1°C~+80°C
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBL
网带负载
8640N/M : T-1500 网带链轮同款
MBC
网带/橡胶颜色
蓝色/绿色
WEIGHT
重量
8.40 kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
W
网带宽度
85 mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=85*N
下载CAD模型
预览